Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Odniesienie unikalne: 33050
Producent: Gala
Rodzina produktu: Klea
Grupa produktu: Washbasin
Szerokość (mm): 650
Wysokość (mm): 145
Głębokość (mm): 350
Data publikacji: 2017-09-14
Numer edycji: 1
Typ:
Pobierz (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Główny materiał: Vitreous china
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Sanitary - Basins
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Plumbing fixtures
Kod UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Opis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Opis: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Kod: 35-79-95
NBS Reference Opis: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nazwa Wartość
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone