Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Wbuduj

Narożna szafka kuchenna 58x109x90 - linia klasyczna

Odniesienie unikalne: kcc_58x109x90_cl
Producent: elen
Rodzina produktu: Furniture
Grupa produktu: Kitchens
Szerokość (mm): 1090
Wysokość (mm): 900
Głębokość (mm): 580
Data publikacji: 2016-10-04
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
- materiał MDF lakier półmat
- materiał konstrukcyjny płyta meblowa laminowana
- blat roboczy drewno dąb lity klepka olejowany
- systemy okuć cichy domyk renomowanych firm
- zastosowanie trwałych uchwytów uznanych marek
- oświetlenie blatu, witryn

opcje:
- możliwość zaprojektowania i wykonania dowolnej kuchni
- bardzo duża kolorystyka NCS, RAL
- możliwość wykonania z MDF, forniru, drewna
- witryny szyby proste, frezowane
- blaty laminat, drewno, granit...

Główny materiał: MDF
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria obiektów BIM: Kitchen - Furniture
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50
Uniclass 2015 Opis: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numer OmniClass: 23-21 23 00
Tytuł OmniClass: Residential Furniture and Equipment
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Norway
  • Poland

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone