Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

ME by Starck Handrinse basin 071945

Odniesienie unikalne: me-by-starck-handrinse-basin-071945
Producent: DURAVIT
Rodzina produktu: ME by Starck
Grupa produktu: Handrinse basin
Szerokość (mm): 320
Głębokość (mm): 450
Data publikacji: 2017-01-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (9)
with overflow|with tap platform

  • 0719450000: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH
  • 07194500001: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH, WG
  • 0719450010: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunched 07194500101: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunch.,WG


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 9.8

Kategoria BIMobject: Sanitary - Basins
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Opis: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Numer OmniClass: 23-19 31 17
Tytuł OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone