Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Cembrit Patina

Odniesienie unikalne: fac_cem_cembonit
Producent: Cembrit
Rodzina produktu: Facade
Grupa produktu: Cembrit Patina
Szerokość (mm): 1250
Wysokość (mm): 3050
Data publikacji: 2016-12-19
Numer edycji: 2
Typ:
Pobierz (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Główny materiał: Fibercement
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Denmark
Wyprodukowane w: Denmark

Kategoria BIMobject: Walls - Cladding
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Wall finishing materials
Kod UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L5
Uniclass 1.4 Opis: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Opis: Fibre Cement Slate Cladding Systems