Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

CISABAC Plot Concrete 25kg

Unik ref.: plot_beton_25kg
Merke: LG Investissement
Produktfamilie: Plots
Produktgruppe: Plot Béton
Dato for publisering: 2017-10-12
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (8)
25 kg concrete support for fencing.


Hoved materialet : Concrete
Sekundært materiale: Concrete
Designet i: France
Produsert i: France

BIMobject Kategori: Construction - Site Construction
IFC klassifisering: Object
Uniclass 1.4 Kode: L4411
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Fences
Uniclass 2.0 Kode: SS-25-14
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Fence Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_25_14
Uniclass 2015 Beskrivelse: Fence systems
NBS Reference Kode: 25-14
NBS Reference Beskrivelse: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
OmniClass-nummer: 23-11 25 19
OmniClass-tittel: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
Dette produktet er tilgjengelig i:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Navn Verdi
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent