Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

BROADWAY Spa with panels

Unieke ref.: 8S3060xx0
Fabrikant: Roca
Product familie: Broadway
Product groep: BATHS
Breedte (mm): 1930
Hoogte (mm): 870
Diepte (mm): 1930
Publicatiedatum: 2016-12-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Spa Broadway with panels


Primair materiaal: Acrylic
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Sanitary - Bath & Spas
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Bathtubs
UNSPSC code: 30181501
Uniclass 1.4 Code : L72111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschrijving: Baths
NBS Reference Code : 35-06-08
NBS Reference Beschrijving: Baths

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten