Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

DAMA 1000 Wall-hung basin

Unieke ref.: 327780xx0
Fabrikant: Roca
Product familie: Dama
Product groep: BASINS
Breedte (mm): 460
Hoogte (mm): 145
Diepte (mm): 1000
Publicatiedatum: 2016-01-08
Editie nummer: 0
Type:
Download (2)
Wall-hung vitreous china basin


Primair materiaal: Vitreous china
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Sanitary - Basins
IFC classificatie: Furnishing Element
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L7212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Washbasins
Uniclass 2.0 Code : SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wash Basin Systems
NBS Reference Code : 35-65-70-94
NBS Reference Beschrijving: Wash Basin Systems

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten