Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

SD Active A

Unieke ref.: sd_active_a
Fabrikant: Profin
Product familie: Active
Product groep: Glass sliding doors
Breedte (mm): 3990
Hoogte (mm): 2990
Diepte (mm): 198
Publicatiedatum: 2015-06-30
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Finland
Vervaardigd in : Finland
Netto gewicht (kg): 50

BIMobject categorie: Doors - Sliding
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten