Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

CISABAC Plot Concrete 25kg

Unieke ref.: plot_beton_25kg
Fabrikant: LG Investissement
Product familie: Plots
Product groep: Plot Béton
Publicatiedatum: 2017-10-12
Editie nummer: 1
Type:
Download (8)
25 kg concrete support for fencing.


Primair materiaal: Concrete
Secundair materiaal: Concrete
Ontworpen in : France
Vervaardigd in : France

BIMobject categorie: Construction - Site Construction
IFC classificatie: Object
Uniclass 1.4 Code : L4411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Fences
Uniclass 2.0 Code : SS-25-14
Uniclass 2.0 Beschrijving: Fence Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_14
Uniclass 2015 Beschrijving: Fence systems
NBS Reference Code : 25-14
NBS Reference Beschrijving: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
OmniClass nummer: 23-11 25 19
OmniClass Titel: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
Dit product is beschikbaar in :
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Naam Waarde
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten