Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Unieke ref.: 33050
Fabrikant: Gala
Product familie: Klea
Product groep: Washbasin
Breedte (mm): 650
Hoogte (mm): 145
Diepte (mm): 350
Publicatiedatum: 2017-09-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Primair materiaal: Vitreous china
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Sanitary - Basins
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Plumbing fixtures
UNSPSC code: 3018
Uniclass 1.4 Code : L7212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Washbasins
Uniclass 2.0 Code : PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Code : 35-79-95
NBS Reference Beschrijving: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Naam Waarde
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten