Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Unieke ref.: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Fabrikant: DURAVIT
Product familie: P3 Comforts
Product groep: Handrinse basin
Breedte (mm): 250
Diepte (mm): 500
Publicatiedatum: 2017-01-11
Editie nummer: 1
Type:
Download (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 8.9

BIMobject categorie: Sanitary - Basins
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L721
Uniclass 1.4 Beschrijving: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code : PR-31-76
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beschrijving: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code : 31-76
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass nummer: 23-19 31 17
OmniClass Titel: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten