Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

ETICS: collection / Minerale Wol / Klinker

Unieke ref.: edition-stonewool-ceramic
Fabrikant: alsecco GmbH
Product familie: ETICS / EIFS / WDVS
Product groep: Stone Wool
Publicatiedatum: 2016-10-14
Editie nummer: 1
Type:
Download (3)
Of u nu zoekt naar een traditionele uitstraling, eigentijds effect, of een gevel die naadloos aansluit bij bestaand metselwerk, de Collection alsecco heeft de keramische steenstrip in huis die perfect past in uw plannen. En bij het voorbereiden en vormgeven van uw project, biedt alsecco u het belangrijke voordeel dat u te maken hebt met één gesprekspartner voor het complete gevelsysteem.

De keramische steenstrippen uit de Collection alsecco hebben geen enkel probleem met uiteenlopende weersinvloeden en grote temperatuurverschillen. Dankzij de robuuste materialen zijn de klinkers bovendien in hoge mate schokbestendig. Uw gebouw blijft jarenlang in topconditie, ook op de meest kwetsbare onderdelen. Omdat de steenstrippen sterk zijn én nauwelijks vervuilen, bent u verzekerd van een aanzienlijk langere onderhoudscyclus.

Keramische steenstrippen zijn uitermate geschikt voor gevels op locaties met een grote verkeersintensiteit.

Technische gegevens:
- isolatie dikte: 40-200 mm
- Keramische steenstrippen met een dikte van 6-12mm
- Oppervlakte: glad of met een nerf.
- Formaten: Diverse formaten mogelijk
- Voeg: Voegmateriaal in diverse kleuren verkrijgbaar. Voegbreedte 10-12mm.
- Brandklasse: Heel moeilijk onbrandbaar, Bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102-1
- Mineralwolle-Dämmung Lamelle oder HD
- Stootvastheid: Voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn ETAG 004.

Certificaten:
- Z-33.46-419 (met keramisch oppervlak)

Systeemopbouw:
- Hechtmortel: Armatop A, Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop AKS, Armatop L - Aero
- Isolatieplaten: Mineralwolle-Dämmung Lamelle oder HD
- Wapeningslaag: Armatop A
- Wapeningsweefsel: Glasfasergewebe K
- Oppervlaktematerialen: Keramische steenstrippen / hoekstrippen, Verlegemörtel A, Verlegemörtel A Neu, Fugenmörtel A, Fugenmörtel AS


Primair materiaal: Stone Wool
Secundair materiaal: Ceramics
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Walls - Finishes
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L773
Uniclass 1.4 Beschrijving: Building envelope maintenance systems
Uniclass 2.0 Code : SS-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Code : 25
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Germany
  • Netherlands
  • United Kingdom

alsecco GmbH

Tender text

This property shows the link to the alsecco tender texts

Naam Waarde
Ausschreibungstext DE http://www.ausschreiben.de/katalog/alsecco
Lieferprogramm DE http://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/brochures/alsecco_Bro_Funktionsfassaden_2.pdf

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten