Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Ingesloten

ETICS: collection / Minerale wol / Natuursteen

Unieke ref.: collection-stonewool-stone
Fabrikant: alsecco GmbH
Product familie: WDVS
Product groep: Stone Wool
Publicatiedatum: 2016-10-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Met de Collection Alsecco maakt u een bewuste designkeuze die u veel mogelijkheden voor karakteristieke oplossingen biedt. Naast baksteen kunt u met alsecco ook gevels van natuursteen, graniet en marmer tot stand brengen.
Buitenmuren hebben met name aan de onderzijde van een gebouw vaak heel wat te verduren. Alsecco natuursteen is dan een sterke én mooie oplossing. Uiteraard vindt u in de Collection Alsecco voor de natuursteenpanelen ook speciale lijst-, plint- en hoekstukken.

Technische gegevens:
- Isolatie dikte: 40-200 mm
- Natuursteen met een dikte van ca. 12mm
- Afwerking: Diverse soorten graniet, kalksteen en zandsteen, gepolijst, geslepen of gesatineerd.
- Formaten: Diverse formaten mogelijk
- Voeg: Voegmateriaal in diverse kleuren verkrijgbaar. Voegbreedte 6-20mm.
- Brandklasse: Heel moeilijk onbrandbaar, Bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102-1
- Isolate: Mineralwolle-Dämmung Lamelle oder HD
- Stootvastheid: Voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn ETAG 004.

Systeemopbouw:
- Hechtmortel: Armatop A, Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop AKS, Armatop L - Aero
- Isolatieplaten: Mineralwolle-Dämmung Lamelle oder HD
- Wapeningslaag: Armatop A
- Wapeningsweefsel: Glasfasergewebe K
- Oppervlaktematerialen: Fassadenplatte Stone, Verlegemörtel Stone, Fugenmörtel Stone, Fugenmasse Stone


Primair materiaal: Stone Wool
Secundair materiaal: Stone
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Walls - Finishes
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L773
Uniclass 1.4 Beschrijving: Building envelope maintenance systems
Uniclass 2.0 Code : SS-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Code : 25
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Germany
  • Netherlands
  • United Kingdom

alsecco GmbH

Tender text

This property shows the link to the alsecco tender texts

Naam Waarde
Ausschreibungstext DE http://www.ausschreiben.de/katalog/alsecco
Lieferprogramm DE http://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/brochures/alsecco_Bro_Funktionsfassaden_2.pdf

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten