Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Ingesloten

ETICS: collection / EPS / Meldorfer steenstrips

Unieke ref.: collection-eps-acrylic-brick-slips
Fabrikant: alsecco GmbH
Product familie: WDVS
Product groep: EPS
Publicatiedatum: 2016-10-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Het uiterlijk van de gevel en de techniek die erachter schuilgaat vormen een onlosmakelijk geheel. Om u bij de totstandkoming van uw project alle mogelijke vrijheid te bieden, heeft Alsecco een assortiment steenstrips voor binnen en buiten ontwikkeld dat zijn weerga niet kent.

Dankzij de talloze technische mogelijkheden en het uitgebreide designassortiment zijn de steenstrips geschikt voor ieder type gebouw, van eigentijds tot traditioneel, nieuwbouw en renovatie. Woningen, industriële gebouwen, commercieel vastgoed, cultureel erfgoed; de mogelijkheden zijn vrijwel onuitputtelijk. Alsecco biedt u innovatieve gevels met een vertrouwd gezicht.

Al meer dan dertig jaar worden daar voor Alsecco steenstrips met de hand vervaardigd. Voor het kwaliteitsniveau van Meldorfer steenstrips is kennis, ervaring en vaardigheid nodig. De strips worden gemaakt met speciale machines. Vervolgens komen de experts in actie om met de hand de steenstructuur en de afwerking aan te brengen.

Technische gegevens:
- Isolatie dikte: 40-200 mm
- Minerale steenstrippen
- Oppervlakte: glad of met een nerf.
- Formaten: Diverse formaten mogelijk
- Voeg: hechtmortel in diverse kleuren verkrijgbaar.
- Brandklasse: Heel moeilijk onbrandbaar, Bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102-1
- EPS-isolatie (tot WLG 032)
- Stootvastheid: Voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn ETAG 004.

Certificaten:
Z-33.41-59 (gelijmd)
Z-33.43-52 (lijm en pluggen)

Systeemopbouw:
Hechtmortel: Armatop A, Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop AKS, Armatop L - Aero, Armatop Quattro, Speed-Fix
Isolatieplaten: Alsitherm EPS 032 Carbon, Alsitherm EPS 034 Quattro, Fassadendämmplatte PS 15 040
Wapeningslaag: Armatop MP, Armatop AKS, Armatop Quattro
Wapeningsweefsel: Glasfasergewebe 32
Oppervlaktematerialen: Flachverblender, Eckverblender, Klebespachtel AF


Primair materiaal: EPS
Secundair materiaal: Acrylic
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Walls - Finishes
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L773
Uniclass 1.4 Beschrijving: Building envelope maintenance systems
Uniclass 2.0 Code : SS-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Code : 25
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Germany
  • Netherlands
  • United Kingdom

alsecco GmbH

Tender text

This property shows the link to the alsecco tender texts

Naam Waarde
Ausschreibungstext DE http://www.ausschreiben.de/katalog/alsecco
Lieferprogramm DE http://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/brochures/alsecco_Bro_Funktionsfassaden_2.pdf

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten