Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

ETICS: basic

Unieke ref.: basic
Fabrikant: alsecco GmbH
Product familie: ETICS / EIFS / WDVS
Product groep: EPS
Publicatiedatum: 2016-10-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Het warmte-isolatiesysteem basic is een echte knaller. Economisch en tegelijk ook veelzijdig. Al jarenlang wordt dit systeem met succes gebruikt op miljoenen vierkante meters gebouwen. Het draagt bij tot energiebesparing, milieubescherming en een bescherming van de gebouwen op lange termijn. Het verbetert tevens het wooncomfort en geeft een behaaglijk binnenklimaat. Met een breed pallet van systeemcomponenten biedt Basic vooral architecten, ontwerpers en opdrachtgevers onbegrensde mogelijkheden om decoratieve ideeën te realiseren.

Technische gegevens:
- Isolatie dikte: 40-400 mm
- Brandklasse: Moeilijk brandbaar, Bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102-1
- Kleurspektrum: Betrouwbaar tot helderheidsgraad 20.
- EPS-isolatie (WLG 040)
- Stootvastheid: Voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn ETAG 004.

Certificaten:
Z-33.41-59 (gelijmd)
Z-33.43-52 (lijm en pluggen)
Z-33.42-53 (bevestigd met rails)
Z-33.46-419 (met keramisch oppervlak)
Z-33.47-832
ETA-02/0039
ETA-10/0433

Systeemopbouw:
Hechtmortel: Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop A, Armatop AKS, Armatop L - Aero, Armatop Quattro, Speed-Fix
Isolatieplaten: Fassadendämmplatte PS 15 040, Alsitherm EPS 035 Carbon, Alsitherm EPS 034 Quattro
Wapeningslaag: Armatop AKS, Armatop MP, Armatop A, Armatop L - Aero, Spar Dash Receiver mineralisch, Spar Dash Receiver organisch
Wapeningsweefsel: Glasfasergewebe 32, Glasfasergewebe Universal-Aero
Sierpleister: Traufelputz MP, Alsilite Sc Carbon T, Alsilite Sc Carbon F, Siliconharzputz R, Siliconharzputz T, Reibeputz, Reibeputz MP, Reibeputz Si, Traufelputz, Traufelputz Si, Traufelputz F, Modellierputz MP, Kratzputz A, Alsilite R - Aero, Alsilite T - Aero, Alsilite F - Aero, Strukturputz mineralisch


Primair materiaal: EPS
Secundair materiaal: Plaster
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Walls - Finishes
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L773
Uniclass 1.4 Beschrijving: Building envelope maintenance systems
Uniclass 2.0 Code : SS-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Code : 25
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Germany
  • Netherlands
  • United Kingdom

alsecco GmbH

Tender text

This property shows the link to the alsecco tender texts

Naam Waarde
Ausschreibungstext DE http://www.ausschreiben.de/katalog/alsecco
Lieferprogramm DE http://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/brochures/alsecco_Bro_Funktionsfassaden_1.pdf

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten