Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Ingesloten

ETICS: Alprotect Quattro

Unieke ref.: alprotect-quattro
Fabrikant: alsecco GmbH
Product familie: WDVS
Product groep: EPS
Publicatiedatum: 2016-10-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Door het samenspel van uitgelezen organische componenten is Alprotect Quattro extreem resistent tegen mechanische belasting, zeer warmte-isolerend, ongevoelig voor vuil. De hoge elasticiteit van de precies op de isolatieplaat afgestemde organische componenten garandeert de hoge slagvastheid van het systeem en maakt een betrouwbare, veilige scheuroverbrugging mogelijk. Wat betreft stootvastheid voldoet Alprotect Quattro aan de vereisten van de Europese richtlijn ETAG 004 voor de beste classificatie.

Technische gegevens:
- Isolatie dikte: 40-400 mm
- Brandklasse: Moeilijk brandbaar, bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102-1 en B-s2, dO volgens DIN EN 13501-1
- Kleurspektrum: Betrouwbaar tot helderheidsgraad 15.
- EPS-isolatie (WLG 035)
- Stootvastigheid: Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn ETAG 004 (15 Joule bij 3 mm wapening)
- Kleurstabiliteit: Bijzonder hoog dankzij carbontechnologie.
- Neiging tot vervuilen: Zeer waterafstotend dankzij afpareleffect en daardoor een
verhoogde bescherming tegen algen en schimmels.
- Scheurvast: Zeer scheurvast met organische wapeningsplamuur en
hoogwaardige siliconenharspleisters

Certificaten:
Z-33.41-59 (gelijmd)
Z-33.43-52 (lijm en pluggen)

Systeemopbouw:
Hechtmortel: Armatop Quattro, Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop A, Armatop AKS, Armatop L - Aero, Speed-Fix
Isolatieplaten: Alsitherm EPS 034 Quattro, Alsitherm EPS 032 Carbon, Fassadendämmplatte PS 15 040
Wapeningslaag: Armatop Quattro
Wapeningsweefsel: Glasfasergewebe 32
Sierpleister: Siliconharzputz T, Siliconharzputz R, Traufelputz, Reibeputz


Primair materiaal: EPS
Secundair materiaal: Plaster
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Walls - Finishes
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L773
Uniclass 1.4 Beschrijving: Building envelope maintenance systems
Uniclass 2.0 Code : SS-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Code : 25
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Germany
  • Netherlands
  • United Kingdom

alsecco GmbH

Tender text

This property shows the link to the alsecco tender texts

Naam Waarde
Ausschreibungstext DE http://www.ausschreiben.de/katalog/alsecco
Lieferprogramm DE http://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/brochures/alsecco_Bro_Funktionsfassaden_1.pdf

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten