Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

ETICS: Alprotect Nova/Aero

Unieke ref.: alprotect-nova-aero
Fabrikant: alsecco GmbH
Product familie: ETICS / EIFS / WDVS
Product groep: Stone Wool
Publicatiedatum: 2016-10-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
Alprotect Nova:
Het eerste systeem met brandbeveiliging klasse A volgens Europese Goedkeuring met hoogwaardige pasteuze systeemcomponenten inclusief gepatenteerde carbontechnologie en nieuwe nanohybride-bindmiddelen. Een gevelisolatiesysteem van topklasse, dat zoals geen ander systeem grenzen verlegt inzake doeltreffende bescherming en behoud van waarde van de gevels op lange termijn. Dankzij de unieke systeemcombinatie is een helderheidsgraad tot 5 mogelijk. Hierdoor behoort kleurbeperking bij warmte-isolatiesystemen tot het verleden.

Alprotect Aero: Door het perfecte samenspel van hoogwaardige systeemcomponenten is Alprotect Aero een zeer hoge kwaliteitsstandaard en beschermt hij het keurige uitzicht van de gevel langdurig.

Technische gegevens:
- Isolatie dikte: 40-340 mm
- Brandklasse: A2, s2, d0 volgens DIN EN 13501-1
- Kleurspektrum: Betrouwbaar tot helderheidsgraad 5.
- Warmte isolatie: Minerale wol-isolatie (tot WLG 035)
- Stootvastheid: Voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn ETAG 004 (tot 15 Joule bij 4-5 mm wapening).
- Kleurstabiliteit: Bijzonder hoog dankzij carbontechnologie.
- Neiging tot vervuilen: Zeer gering dankzij nanotechnologie en afpareleffect en daardoor een verhoogde bescherming
tegen algen en schimmels.
- Scheurvast: Zeer scheurvast dankzij gepatenteerde carbontechnologie en siliconenhars-lichtgewichtpleistergeneratie.

Certificaten:
- Z-33.43-52, Z-33-44-60
- ETA-09/0278

Systeemopbouw:
Hechtmortel: Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop L - Aero, Armatop A, Armatop AKS (Aero)
Isolatieplaten: Alsitherm Miwo 035 AeroPlus, Alsitherm Miwo 035 Aero, Speedwall-Lamellendämmplatten 041, Mineralwolle-Dämmplatte HD 040 (Aero)
Wapeningslaag: Armatop Nova (Nova), Armatop L - Aero (Aero)
Wapeningsweefsel: Alsitex Nova (Nova), Glasfasergewebe Universal-Aero (Aero), Glasfasergewebe (Aero)
Sierpleister: Alsilite Nova T (Nova), Alsilite T-Aero (Aero), Alsilite R-Aero (Aero), Alsilite F-Aero (Aero)


Primair materiaal: Stone Wool
Secundair materiaal: Plaster
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Walls - Finishes
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L773
Uniclass 1.4 Beschrijving: Building envelope maintenance systems
Uniclass 2.0 Code : SS-25
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Code : 25
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Systems
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Germany
  • Netherlands
  • United Kingdom

alsecco GmbH

Tender text

This property shows the link to the alsecco tender texts

Naam Waarde
Ausschreibungstext DE http://www.ausschreiben.de/katalog/alsecco
Lieferprogramm DE http://www.alsecco.de/fileadmin/alsecco_de/media/brochures/alsecco_Bro_Funktionsfassaden_1.pdf

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten