당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

BROADWAY Spa with panels

문서 번호: 8S3060xx0
제조 업체: Roca
제품군: Broadway
제품 그룹: BATHS
너비 (mm): 1930
높이 (mm): 870
깊이 (mm): 1930
게시 날짜: 2016-12-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Spa Broadway with panels


주요 자료: Acrylic
보조 자료:
설계: Spain
제조:

BIMobject 카테고리: Sanitary - Bath & Spas
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Bathtubs
UNSPSC 코드: 30181501
Uniclass 1.4 코드: L72111
Uniclass 1.4 설명: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 설명: Baths
NBS Reference 코드: 35-06-08
NBS Reference 설명: Baths

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다