당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

MERIDIAN IN-TANK Wall-hung WC w/ "L" support

문서 번호: 893301xx0
제조 업체: Roca
제품군: Meridian|In-Tank
제품 그룹: Toilets
너비 (mm): 595
높이 (mm): 400
깊이 (mm): 400
게시 날짜: 2015-10-21
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
IN-TANK - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply.


주요 자료: Vitreous china
보조 자료:
설계: Spain
제조: Spain

BIMobject 카테고리: Sanitary - Toilets
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L7216
Uniclass 1.4 설명: Toilets
Uniclass 2.0 코드: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 설명: Wc Systems
NBS Reference 코드: 35-65-90-97
NBS Reference 설명: Wc Systems

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다