당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

DAMA 1000 Wall-hung basin

문서 번호: 327780xx0
제조 업체: Roca
제품군: Dama
제품 그룹: BASINS
너비 (mm): 460
높이 (mm): 145
깊이 (mm): 1000
게시 날짜: 2016-01-08
판 번호: 0
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Wall-hung vitreous china basin


주요 자료: Vitreous china
보조 자료:
설계: Spain
제조:

BIMobject 카테고리: Sanitary - Basins
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L7212
Uniclass 1.4 설명: Washbasins
Uniclass 2.0 코드: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 설명: Wash Basin Systems
NBS Reference 코드: 35-65-70-94
NBS Reference 설명: Wash Basin Systems

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다