당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

4710 C97-50-15 stud

문서 번호: 4710_stud
제조 업체: Protektor
제품군: stud profile
제품 그룹: Steel Framing System (SFS)
너비 (mm): 50
높이 (mm): 97
게시 날짜: 2018-05-17
판 번호: 1
유형:
다운로드 (2)
The C-stud profile of PROTEKTOR is used as a wall profile in a regular centre distances of 625.0 mm. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm is chosen depending on the ceiling load. When required the centre distances of the wall profiles can be reduced. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR

Article number: 4710
Product name: C 97-50-15
Material: S 320 GD + Z
Material thickness: 1,5 mm
CE-certification: EN 1090-1
Weight: 2,44 Kg/m
Fire reaction: A1
Standard lengths: 400, 500, 600 cm and special lengths on demand


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany

BIMobject 카테고리: Construction - Steelwork
IFC 분류: Beam
UNSPSC 이름: Steel beams
UNSPSC 코드: 30101704
Uniclass 1.4 코드: L
Uniclass 1.4 설명: Construction Products
Uniclass 2.0 코드: SS-15
Uniclass 2.0 설명: General Structural Systems
Uniclass 2015 코드: Ss_20_20
Uniclass 2015 설명: Structural beams
NBS Reference 코드: 15
NBS Reference 설명: General Structural Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel Framing
OmniClass 번호: 23-13 00 00
OmniClass 제목: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Switzerland

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다