당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

문서 번호: 33050
제조 업체: Gala
제품군: Klea
제품 그룹: Washbasin
너비 (mm): 650
높이 (mm): 145
깊이 (mm): 350
게시 날짜: 2017-09-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


주요 자료: Vitreous china
보조 자료:
설계:
제조:

BIMobject 카테고리: Sanitary - Basins
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Plumbing fixtures
UNSPSC 코드: 3018
Uniclass 1.4 코드: L7212
Uniclass 1.4 설명: Washbasins
Uniclass 2.0 코드: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 설명: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference 코드: 35-79-95
NBS Reference 설명: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

이름
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다