당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

ME by Starck Double washbasin, double furniture washbasin 233613

문서 번호: me-by-starck-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233613
제조 업체: DURAVIT
제품군: ME by Starck
제품 그룹: Double washbasin, double furniture washbasin
너비 (mm): 490
깊이 (mm): 1300
게시 날짜: 2017-01-11
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
with overflow|with tap platform

  • 2336130000: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 1 TH
  • 2336130060: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, w/o TH
  • 2336130030: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 3 TH
  • 23361300001: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 1 TH, WG 23361300601: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, w/o TH, WG 23361300301: Double washbasin 1300 ME by STARCK white, with OF, with TP, 3 TH, WG


주요 자료:
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 37.5

BIMobject 카테고리: Sanitary - Basins
IFC 분류: Sanitary Terminal
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L721
Uniclass 1.4 설명: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 코드: PR-31-76
Uniclass 2.0 설명: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference 코드: 31-76
NBS Reference 설명: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass 번호: 23-19 31 17
OmniClass 제목: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다