당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

임베드

Cembrit Patina

문서 번호: fac_cem_cembonit
제조 업체: Cembrit
제품군: Facade
제품 그룹: Cembrit Patina
너비 (mm): 1250
높이 (mm): 3050
게시 날짜: 2016-12-19
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.

주요 자료: Fibercement
보조 자료:
설계: Denmark
제조: Denmark

Bimobject 카테고리: Walls - Cladding
IFC 분류: Covering
UNSPSC 이름: Wall finishing materials
UNSPSC 코드: 301615
Uniclass 1.4 코드: L5
Uniclass 1.4 설명: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 코드: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 설명: Fibre Cement Slate Cladding Systems
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다