お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Siniat NIDA ceiling DK/MFC - 12,5

Unique ref.: DK_MFC_12_5_ceiling
ブランド名: Siniat PL
製品ファミリー: Ceilings
製品グループ: Suspended ceilings
公開日: 2017-09-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
Suspended ceilings function aesthetically, hiding installations or structural components of the ceiling running above. They also create a fire resistant barrier and insulate the room acoustically and thermally. The sheathing of the ceiling construction is usually a 12.5 mm or 15 mm plasterboard. Special sound-absorbing ceilings use perforated plasterboards. The construction of a suspended ceiling grid consists of cold-formed sections installed in a single or double layered crossover. Suspended ceilings are hung on either rotary hangers with a spring and fixing rods or, in the case of fire protection ceilings, on nonius hangers or components for direct installation.

Suspended ceiling on a double-layered crossover steel strucutre (NIDA MF) with a 12.5 mm plasterboard layer.
System's properties depending on used panel types:
  • NIDA DK/MFC-12.5/Expert: weight 10.9 kg/m2.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Woda: weight 10.9 kg/m2.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Ogien+: weight 12.7 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/WodaOgien+: weight 12.7 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Twarda: weight 15.5 kg/m2; fire resistance EI15.
  • NIDA DK/MFC-12.5/Hydro: weight 13.5 kg/m2; fire resistance EI15.


主なマテリアル: Gypsum
副マテリアル: Steel
デザイン: Poland
作成: Poland

BIMobject カテゴリー: Construction - Ceilings
IFC分類: Ceiling
UNSPSC 名前: Gypsum board
UNSPSC コード: 30161509
Uniclass 1.4 コード: JK10
Uniclass 1.4 詳細: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 コード: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 詳細: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 詳細: Board suspended ceiling systems
NBS Reference コード: 25-10-30-35
NBS Reference 詳細: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
OmniClass Number: 23-15 19 00
OmniClass Title: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

名前
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 82

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です