お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

4710 C97-50-15 stud

Unique ref.: 4710_stud
ブランド名: Protektor
製品ファミリー: stud profile
製品グループ: Steel Framing System (SFS)
幅 (ミリメートル): 50
高さ (ミリメートル): 97
公開日: 2018-05-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
The C-stud profile of PROTEKTOR is used as a wall profile in a regular centre distances of 625.0 mm. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm is chosen depending on the ceiling load. When required the centre distances of the wall profiles can be reduced. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR

Article number: 4710
Product name: C 97-50-15
Material: S 320 GD + Z
Material thickness: 1,5 mm
CE-certification: EN 1090-1
Weight: 2,44 Kg/m
Fire reaction: A1
Standard lengths: 400, 500, 600 cm and special lengths on demand


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Germany
作成: Germany

BIMobject カテゴリー: Construction - Steelwork
IFC分類: Beam
UNSPSC 名前: Steel beams
UNSPSC コード: 30101704
Uniclass 1.4 コード: L
Uniclass 1.4 詳細: Construction Products
Uniclass 2.0 コード: SS-15
Uniclass 2.0 詳細: General Structural Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_20_20
Uniclass 2015 詳細: Structural beams
NBS Reference コード: 15
NBS Reference 詳細: General Structural Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel Framing
OmniClass Number: 23-13 00 00
OmniClass Title: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Switzerland

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です