お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

CISABAC Plot Concrete 25kg

Unique ref.: plot_beton_25kg
ブランド名: LG Investissement
製品ファミリー: Plots
製品グループ: Plot Béton
公開日: 2017-10-12
改訂バージョン: 1
タイプ:
ダウンロード (8)
25 kg concrete support for fencing.


主なマテリアル: Concrete
副マテリアル: Concrete
デザイン: France
作成: France

BIMobject カテゴリー: Construction - Site Construction
IFC分類: Object
Uniclass 1.4 コード: L4411
Uniclass 1.4 詳細: Fences
Uniclass 2.0 コード: SS-25-14
Uniclass 2.0 詳細: Fence Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_14
Uniclass 2015 詳細: Fence systems
NBS Reference コード: 25-14
NBS Reference 詳細: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
OmniClass Number: 23-11 25 19
OmniClass Title: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
この製品は以下で提供されています:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

名前
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です