お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Stainless Steel Series - Tri-View 3722-S Surface Mounted

Unique ref.: ketcham-stainless-steel-series-tri-view-3722-s-surface-mounted
ブランド名: Ketcham Medicine Cabinets
製品ファミリー: Medicine Cabinets
製品グループ: Stainless Steel Series - Single Door
幅 (インチ): 37.44
高さ (インチ): 22.88
奥行 (インチ): 4.75
公開日: 2018-05-21
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

The Stainless Steel Series medicine cabinets come in multiple size options to fit any size bathroom. This series features stainless steel cabinets with a polished look to fit multiple environments. Also available with a suspended glass shelf or with a shelf/light combo unit. 

 Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.

 This style is offered on Builders Grade, Corner, Deluxe, Dual Door, Euroline, Euroline II, Premier, Stainless Steel, Tri-View and Tri-View Light Series.

Features

  • 3/4" pan door construction
  • Rubber door silencer pads
  • 22 gauge stainless steel available in polished or satin
  • 1/8" polished edge first quality mirror
  • European hinges allow six way adjustment
  • Doors are hinged on the left
  • Fixed stainless steel shelves
  • Adjustable glass shelves on secure locking shelf clips


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: United States
作成: United States

BIMobject カテゴリー: Sanitary - Storage
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Cabinets
UNSPSC コード: 30161801
Uniclass 1.4 コード: L72141
Uniclass 1.4 詳細: Cabinets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 詳細: Bathroom cabinets
NBS Reference コード: 35-75-08
NBS Reference 詳細: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Number: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Title: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
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
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

名前
Depth 4.75
Height 22.875
Number of Shelves 2
Width 37.4375

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です