お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Unique ref.: p3-comforts-handrinse-basin-071550
ブランド名: DURAVIT
製品ファミリー: P3 Comforts
製品グループ: Handrinse basin
幅 (ミリメートル): 250
奥行 (ミリメートル): 500
公開日: 2017-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン:
作成:
正味重量 (キログラム): 8.9

BIMobject カテゴリー: Sanitary - Basins
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Sanitary ware
UNSPSC コード: 301815
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-31-76
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 詳細: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference コード: 31-76
NBS Reference 詳細: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass Number: 23-19 31 17
OmniClass Title: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

すべてのBIM objetは実在のメーカーから承認された実在する製品です