お客様へサービスを提供するためにクッキーを使用しています

サービスを使用することで弊社のクッキーの使用条件に合意されたものとみなされます

Cembrit Patina

Unique ref.: fac_cem_cembonit
ブランド名: Cembrit
製品ファミリー: Facade
製品グループ: Cembrit Patina
幅 (ミリメートル): 1250
高さ (ミリメートル): 3050
公開日: 2016-12-19
改訂バージョン: 2
タイプ:
ダウンロード (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


主なマテリアル: Fibercement
副マテリアル:
デザイン: Denmark
作成: Denmark

BIMobject カテゴリー: Walls - Cladding
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Wall finishing materials
UNSPSC コード: 301615
Uniclass 1.4 コード: L5
Uniclass 1.4 詳細: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 詳細: Fibre Cement Slate Cladding Systems