Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

A- Frame Bike Rack 1" tubing

Unique ref.: sitescapes-a-frame_bike_rack_1
Produttore: SiteScapes Inc.
Famiglia prodotto: Landscaping
Gruppo prodotto: Bike Rack
Data di pubblicazione: 2018-06-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)

The A-Frame Bike Parking is a single loop style rack with a capital "A" shape. A-Frame racks can be installed easily in any formation to fit the needs of your space. A-Frame racks are a durable, space saving solution for all of your bike security needs.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Landscaping - Outdoor Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 33 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Site Bicycle Racks
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved