Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

SMOOTH

Unique ref.: SMOOTH
Produttore: Simes
Famiglia prodotto: Wall effect
Gruppo prodotto: SMOOTH
Data di pubblicazione: 2017-11-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
Smooth è l’espressione di un’estrema sintesi tecnica ed estetica. Le proporzioni, l’assenza di spigoli, la superficie liscia e continua che abbraccia senza interruzioni il suo cuore tecnologico, rappresentano il risultato di un’attenta ricerca formale. Le ottime performance nell’illuminazione funzionale e d’accento sono garantite dai LED di ultima generazione, abbinati a specifici riflettori.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Lighting - Outside
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: JY73
Uniclass 1.4 Descrizione: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Codice: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrizione: Lighting
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Nome Valore
Aperture Diameter 55 mm — 79 mm
Application wall effect
Ballast Type electronic
Base Diameter 34 mm — 46 mm
Base Height 248 mm — 428 mm
Base Width 115 mm — 200 mm
Diffuser Material glass
Finish aluminium
Fixture Finish - Color grey ; white
Lamp Type led
Lamps - Number of 1
Lamps - Total Wattage 11 W — 54 W
Luminous Flux 884 lm — 4432 lm
Material aluminium
Mounting Type wall mounted
Reflector Material aluminium
Reflector Rotation 0
Reflector Tilt 0
Voltage 230
Warranty 3

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved