Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

LOBBY

Unique ref.: LOBBY
Produttore: Simes
Famiglia prodotto: Downlight
Gruppo prodotto: LOBBY
Data di pubblicazione: 2017-11-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
LOBBY è una lampada downlight da esterni a LED, innovativa molto performante, completamente progettata dalla ricerca e sviluppo di SIMES grazie a nuovi e potenti software di simulazione termica per lo studio delle dissipazioni. LOBBY è prodotta in due versioni: una basic e l'altra professional per soddisfare tutte le esigenze di mercato. Un'ottica primaria, con diffusore acidato, permette di massimizzare l'omogeneità del flusso luminoso, mentre un'ottica secondaria distribuisce correttamente la luce evitando abbagliamenti.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Lighting - Outside
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: JY73
Uniclass 1.4 Descrizione: Luminaires and lamps
Uniclass 2015 Codice: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrizione: Lighting
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Nome Valore
Aperture Diameter 55 mm — 79 mm
Application downlight
Ballast Type electronic
Base Diameter 200 mm — 260 mm
Base Height 110 mm — 153 mm
Base Width 200 mm — 400 mm
Diffuser Material glass
Finish aluminium - stainless steel
Fixture Finish - Color grey
Lamp Type led
Lamps - Number of 1
Lamps - Total Wattage 8.6 W — 28 W
Luminous Flux 563 lm — 1884 lm
Material aluminium
Mounting Type ceiling recessed
Reflector Material aluminium
Reflector Rotation 0
Reflector Tilt 0
Voltage 230
Warranty 3

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved