Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

HÅG Capisco Puls 8010

Unique ref.: HAGCapiscoPuls8010
Produttore: Flokk
Famiglia prodotto: HÅG
Gruppo prodotto: Office swivel chairs
Data di pubblicazione: 2016-02-22
Numero edizione: 1
Tipo:
Download (5)
HÅG Capisco 8010 is a plastic chair that is delivered with a seat and back. The seat has an integrated cushion for improved comfort. The saddle seat can be adjusted between low and high working positions, all the way up to standing, enabling you to be more dynamic in your movements while still balanced. The seat height, seat depth and back height can be adjusted. Tilt resistance is adjustable and lockable. The footbase is delivered in black or silver-lacquered aluminium. Standard 200 mm gas lift. A footbase in polished aluminium, black plastic or blue-grey plastic is optional.


Materiale principale: Plastic
Materiale secondario: Metal
Progettato in: Norway
Prodotto in: Norway

Categoria BIMobject: Furniture - Office Chairs
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L853
Uniclass 1.4 Descrizione: Office furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 Descrizione: Office Chairs
NBS Reference Codice: 35-12-57
NBS Reference Descrizione: Office Chairs