Unique ref.: | SABCO-base-shoe |
---|---|
Produttore: | SABCO |
Famiglia prodotto: | Balustrade |
Gruppo prodotto: | Floor mounting |
Data di pubblicazione: | 2017-11-27 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-sol/?lang=en |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice-de-pose_EN_V4... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Descrizione tecnica: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV_BALUSTRADE-BROCHURE-... |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=QoXHTQfLmnU |
Codice EAN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
http://bimobject.com/it/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
Materiale principale: | Glass |
---|---|
Materiale secondario: | Aluminium |
Progettato in: | France |
Prodotto in: | France |
Categoria BIMobject: | Construction - Railing |
---|---|
Classificazione IFC: | Railing |
Nome UNSPSC: | Fencing |
Codice UNSPSC: | 301520 |
Uniclass 1.4 Codice: | L4421 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Railings |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Codice: | 25-15-05-35 |
NBS Reference Descrizione: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
Numero OmniClass: | 23-17 25 11 11 17 |
Titolo OmniClass: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nome | Valore |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved