Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

ROCKFON Blanka® Activity

Unique ref.: 34196
Produttore: Rockfon
Famiglia prodotto: Suspended Ceilings
Gruppo prodotto: Blanka
Data di pubblicazione: 2017-12-14
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
  • Ideale per le aule e gli uffici open space dove i livelli di rumore e di attività sono molto alti.
  • Spessore di 40 mm che assicura un assorbimento acustico elevato.
  • Pannelli multidirezionali per una messa in opera facile e veloce.
  • Resistenza alla polvere e alle manipolazioni per una perfetta tenuta nel tempo dell'aspetto estetico.


Materiale principale: Stone Wool
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Denmark
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Construction - Ceilings
Classificazione IFC: Ceiling
Nome UNSPSC: Ceiling panels
Codice UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Codice: L541
Uniclass 1.4 Descrizione: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-25
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Descrizione: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Codice: 20-25
NBS Reference Descrizione: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numero OmniClass: 23-15 13 21
Titolo OmniClass: Ceiling Panels
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nome Valore
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH 1/C/0N
Fire Resistance A1
Grid Type Metal
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 600 mm — 2400 mm
Material Stone wool tile - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: back fleece - Durable painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient αw: up to 1.00 (Class A)
Panel Size 300 mm — 2400 mm
Panel Thickness 40
Product Type Ceiling tile
Recyclable True
Shape Square and rectangular
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/43952/ROCKFON%20Blanka%C2%AE%20Activity/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/43952/ROCKFON%20Blanka%C2%AE%20Activity/
Thermal Insulance NPD
Thickness 40
Width 300 mm — 2400 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved