Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Rockfon Eclipse Hexagon

Unique ref.: 22763
Produttore: Rockfon
Famiglia prodotto: Islands
Gruppo prodotto: Eclipse
Data di pubblicazione: 2017-12-14
Numero edizione: 1
Tipo:
Download (4)
  • Isola acustica senza cornice e con bordi puliti.
  • Superficie bianca e liscia per una massima libertà di progettazione.
  • Eccellenti prestazioni acustiche e di protezione incendio.
  • Ideale nei luoghi in cui l’uso di un tradizionale soffitto sospeso risultaimpossibile o a complemento di un soffitto esistente.
  • Semplice e veloce da installare.


Materiale principale: Stone Wool
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Denmark
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Construction - Ceilings
Classificazione IFC: Ceiling
Nome UNSPSC: Ceiling panels
Codice UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Codice: L541
Uniclass 1.4 Descrizione: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Codice: SS-20-25
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Descrizione: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Codice: 20-25
NBS Reference Descrizione: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numero OmniClass: 23-15 13 21
Titolo OmniClass: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Nome Valore
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Hexagon
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved