Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Incorpora

BROADWAY Spa with panels

Unique ref.: 8S3060xx0
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: Broadway
Gruppo prodotto: BATHS
Larghezza (mm): 1930
Altezza (mm): 870
Profondità (mm): 1930
Data di pubblicazione: 2016-12-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Spa Broadway with panels


Materiale principale: Acrylic
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Sanitary - Bath & Spas
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bathtubs
Codice UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Codice: L72111
Uniclass 1.4 Descrizione: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Baths
NBS Reference Codice: 35-06-08
NBS Reference Descrizione: Baths

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved