Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

DAMA 1000 Wall-hung basin

Unique ref.: 327780xx0
Produttore: Roca
Famiglia prodotto: Dama
Gruppo prodotto: BASINS
Larghezza (mm): 460
Altezza (mm): 145
Profondità (mm): 1000
Data di pubblicazione: 2016-01-08
Numero edizione: 0
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Wall-hung vitreous china basin


Materiale principale: Vitreous china
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L7212
Uniclass 1.4 Descrizione: Washbasins
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Wash Basin Systems
NBS Reference Codice: 35-65-70-94
NBS Reference Descrizione: Wash Basin Systems

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved