Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

GP-LINK concrete barrier

Unique ref.: barrier_gplink
Produttore: Ramudden
Famiglia prodotto: Barriers
Gruppo prodotto: GP-link
Larghezza (mm): 3000
Altezza (mm): 870
Profondità (mm): 450
Data di pubblicazione: 2017-11-09
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
GP-Link is a swedish heavy concrete barrier used in road construction and around building construction sites where safety is a high priority.

Freeze-tested concrete. Reinforced with 16mm rebar, B500BT.


Materiale principale: Concrete
Materiale secondario: Reinforcement
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 1500

Categoria BIMobject: Engineering & Infrastructure - Road Accessories
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Roads and landscape
Codice UNSPSC: 3012
Uniclass 1.4 Codice: L44
Uniclass 1.4 Descrizione: Barriers
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-16-73
Uniclass 2.0 Descrizione: Road Barrier Systems
Uniclass 2015 Codice: EF_25_55
Uniclass 2015 Descrizione: Barriers
NBS Reference Codice: 25-16-73
NBS Reference Descrizione: Road Barrier Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 34 71 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Vehicle Traffic Barriers
Numero OmniClass: 23-39 11 11
Titolo OmniClass: Traffic Safety Barriers and Protections
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Road Accessories

Nome Valore
Depth 450
Overall Height 870
Overall Length 3000
Overall Width 450

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved