Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

4710 C97-50-15 stud

Unique ref.: 4710_stud
Produttore: Protektor
Famiglia prodotto: stud profile
Gruppo prodotto: Steel Framing System (SFS)
Larghezza (mm): 50
Altezza (mm): 97
Data di pubblicazione: 2018-05-17
Numero edizione: 1
Tipo:
Download (2)
The C-stud profile of PROTEKTOR is used as a wall profile in a regular centre distances of 625.0 mm. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm is chosen depending on the ceiling load. When required the centre distances of the wall profiles can be reduced. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR

Article number: 4710
Product name: C 97-50-15
Material: S 320 GD + Z
Material thickness: 1,5 mm
CE-certification: EN 1090-1
Weight: 2,44 Kg/m
Fire reaction: A1
Standard lengths: 400, 500, 600 cm and special lengths on demand


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Construction - Steelwork
Classificazione IFC: Beam
Nome UNSPSC: Steel beams
Codice UNSPSC: 30101704
Uniclass 1.4 Codice: L
Uniclass 1.4 Descrizione: Construction Products
Uniclass 2.0 Codice: SS-15
Uniclass 2.0 Descrizione: General Structural Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_20_20
Uniclass 2015 Descrizione: Structural beams
NBS Reference Codice: 15
NBS Reference Descrizione: General Structural Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel Framing
Numero OmniClass: 23-13 00 00
Titolo OmniClass: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Switzerland

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved