Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Supercolor

Unique ref.: SUPERCOLOR
Produttore: OIKOS
Famiglia prodotto: Interior
Gruppo prodotto: Supercolor
Data di pubblicazione: 2017-03-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Supercolor è una pittura acrilica a basso impatto ambientale, superlavabile, sanificante per interni ed esterni ad elevata copertura, traspirante e idrorepellente, che permette di ottenere una finitura gradevole al tatto, di effetto liscio/opaco.


Materiale principale: Acrylic
Materiale secondario: Paint
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Codice: L682
Uniclass 1.4 Descrizione: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descrizione: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Codice: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descrizione: Painting
NBS Reference Codice: 35-85-60
NBS Reference Descrizione: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
Numero OmniClass: 23-15 21 11
Titolo OmniClass: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved