Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Healthcare - Double Leaf

Unique ref.: HealthcareDoubleLeaf
Produttore: Noberne Doors
Famiglia prodotto: Healthcare
Gruppo prodotto: Healthcare
Data di pubblicazione: 2017-11-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Vinyl
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
Uniclass 2015 Codice: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrizione: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valore
Door Style Healthcare Double Leaf
Door Type Double
Intended Function Interior
Maximum Door Height 2700
Maximum Door Width 1200
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved