Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Mora Rexx K5 Kitchen Mixer

Unique ref.: 707100
Produttore: Mora Armatur
Famiglia prodotto: Kitchen Mixers
Gruppo prodotto: Mora Rexx
Larghezza (mm): 35
Altezza (mm): 315
Profondità (mm): 200
Data di pubblicazione: 2017-11-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Kitchen mixer with swivel C-spout and Eco function. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut. Out of 4MS approved brass. Chrome.
RSK 8318179 NRF 4290212 LVI 6261160 VVS 705775104

707100.0011 Chrome/black.
RSK 8318180 NRF 4290213 LVI 6261162 VVS 705775124
707100.4511 Coal.
RSK 8310751

With their simple, minimalist design, Mora Rexx mixers are the essence of Scandinavian design and functionality. Their innovation lies in their precision. When tradition and craftsmanship meet state-of-the-art manufacturing methods and inspiring design, the result is Mora Rexx. The version shown here is a beautiful kitchen mixer with built-in intelligent function.

ESS (Energy saving system).
Ceramic cartridge.
Adjustable flow control and temperature limiter.
Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min).
Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included.
Hole diameter Ø32-35 mm.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 1.602

Categoria BIMobject: Kitchen - Taps & Mixers
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Mixers or agitators
Codice UNSPSC: 47101512
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-79-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Sink Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrizione: Sink taps
NBS Reference Codice: 35-79-79
NBS Reference Descrizione: Sink Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved