Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Mora Inxx A5 Kitchen Mixer

Unique ref.: 702646
Produttore: Mora Armatur
Famiglia prodotto: Kitchen Mixers
Gruppo prodotto: Mora Inxx
Larghezza (mm): 37
Altezza (mm): 305
Profondità (mm): 205
Data di pubblicazione: 2017-11-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Kitchen mixer with swivel U-spout and Eco function. Copper pipes Ø10 mm. Chrome.
RSK 8318001 NRF 4291359 LVI 6260210

Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. It beautifies its surroundings and take the liberty to translate top-level design in everyday use. Here in a kitchen mixer with swivel spout around. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.

Ceramic cartridge.
Adjustable flow control and temperature limiter.
Eco (energy and water saving aerator 8 l/min).
Swivel spout 120°.
Hole diameter Ø29-37 mm.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 2.52

Categoria BIMobject: Kitchen - Taps & Mixers
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Mixers or agitators
Codice UNSPSC: 47101512
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-79-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Sink Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrizione: Sink taps
NBS Reference Codice: 35-79-79
NBS Reference Descrizione: Sink Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved