Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

CISABAC Plot Concrete 25kg

Unique ref.: plot_beton_25kg
Produttore: LG Investissement
Famiglia prodotto: Plots
Gruppo prodotto: Plot Béton
Data di pubblicazione: 2017-10-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
25 kg concrete support for fencing.


Materiale principale: Concrete
Materiale secondario: Concrete
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Construction - Site Construction
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L4411
Uniclass 1.4 Descrizione: Fences
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-14
Uniclass 2.0 Descrizione: Fence Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_14
Uniclass 2015 Descrizione: Fence systems
NBS Reference Codice: 25-14
NBS Reference Descrizione: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
Numero OmniClass: 23-11 25 19
Titolo OmniClass: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Nome Valore
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved