Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Fixed Window

Unique ref.: KLFP-Fixe
Produttore: K.LINE
Famiglia prodotto: Frappe
Gruppo prodotto: KL-FP
Data di pubblicazione: 2017-10-18
Numero edizione: 6
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
Fixed window
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Ventilation grids


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Windows - Fixed Frames
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Nome Valore
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 80 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2550 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.44 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 0.84 — 1.3
Visible Transmittance 0.59 — 0.68
Width 300 mm — 3000 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style Fixed

Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

Nome Valore
Code fabricant EDIBATEC K-LINE

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved