Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Window double UPVC-ALU Internorm KF410 3

Unique ref.: Internorm_window_KF410_modell-3
Produttore: Internorm
Famiglia prodotto: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Gruppo prodotto: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Data di pubblicazione: 2016-12-15
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
The completely flush transition of frame and sash combines KF 410 to one unit. Once the frame is rendered into the brickwork on three sides, only the narrow, square-edged sash frame remains visible. The frame is insulated gapless through the new insulation technology and thermal insulation is considerably improved.

  • Thermal insulation (in W/m2K): Uw as low as 0.62S
  • Sound reduction (in dB): up to 45
  • Security: RC1, RC2
  • Locking: concealed
  • Construction depth (in mm): 93


Materiale principale: PVC
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Austria
Prodotto in: Austria

Categoria BIMobject: Windows - Opening Hinge
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_30_95
Uniclass 2015 Descrizione: Window systems
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 53 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 17
Titolo OmniClass: Plastic Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands