Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

27776000 Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set

Unique ref.: 27776000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Croma 100
Gruppo prodotto: Wall bar sets
Data di pubblicazione: 2016-01-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set

- spray type: Shampoo spray, Massage spray, Rain, Normal spray
- spray type adjustment by turning spray disc
- shower head size: 100 mm
- 90 degrees position adjustable slider, pivots left and right, up and down
- maximum flow rate (at 0.3 MPa): 9 l/min


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Sanitary - Showers
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Heads
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrizione: Shower heads
NBS Reference Codice: 35-06-81
NBS Reference Descrizione: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numero OmniClass: 23-31 17 19
Titolo OmniClass: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Showers

Nome Valore
Handicap Accessible False
Seat False

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 2/20/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set
COBie.Component.Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Category Pr_40_20_87_76 ; Shower heads
COBie.Type.Color chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 2/20/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.65 m set
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 27776000
COBie.Type.ModelReference 27776000
COBie.Type.Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.65 m set 27776000
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved