Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Toilet Nautic 5510

Unique ref.: GB115510
Produttore: Gustavsberg
Famiglia prodotto: Nautic
Gruppo prodotto: Toilet
Larghezza (mm): 345
Altezza (mm): 860
Profondità (mm): 650
Data di pubblicazione: 2016-08-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Materiale principale: Porcelain
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descrizione: Toilet Systems
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrizione: Toilets
NBS Reference Codice: 35-65-90-97
NBS Reference Descrizione: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets